ZHCSGL7I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
将高阻值反馈电阻与具有超低输入电流的放大器(如 LMC648x)配合使用是很常见的。借助于换能器、光电二极管和电路板寄生效应,高阻值反馈电阻器可以与低容值输入电容发生反应,从而减小相位裕度。
可通过添加反馈电容器来补偿输入电容的影响。反馈电容器(如图 7-12 所示)Cf 首先通过以下公式估算:
或
,这通常会提供明显的过度补偿。
印刷电路板杂散电容可能大于或小于试验电路板的杂散电容,因此 Cf 的实际最佳值可能不同。检查实际电路上的 Cf 值。(请参阅 LMC660 四路 CMOS 放大器产品说明书,以了解更多详细信息。)