ZHCSGL7I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMC6482 和 LMC6484 (LMC648x) 器件能够提供可扩展到两个电源轨的共模范围。这些器件不仅具备轨到轨性能,而且还可借助高 CMRR 提供出色的精度,从而在轨到轨输入放大器中独树一帜。这些器件非常适合需要大输入信号范围的系统,例如数据采集。LMC648x 也是对使用有限共模范围放大器(如 TLC272、TLC274、TLC277 和 TLC279)的电路的出色升级。
借助 LMC648x 的轨到轨输出摆幅,可在低电压和单电源系统中提供最大动态信号范围。对于低至 600Ω 的器件负载,轨到轨输出摆幅也能得到保证。由于 LMC648x 拥有指定的低电压和低功率耗散,因此特别适合使用电池供电的系统。
LMC648x 器件采用 PDIP、SOIC 和 VSSOP 封装。
器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
---|---|---|
LMC6482 | 双通道 | D(SOIC,8) |
DGK(VSSOP,8) | ||
P(PDIP,8) | ||
LMC6484 | 四通道 | D(SOIC,14) |
N(PDIP,14) |