ZHCSVD0K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
在典型设计中,DS40MB200 在其输入端均衡短背板引线,在 DS40MB200 输出端连接了长引线。在该应用示例中,使用了 25 英寸 FR4 耦合微带电路板引线来代替短背板链路。图 8-3 显示了该示例的方框图。
25 英寸微带电路板引线在 375MHz 和 1.875GHz 之间具有大约 6dB 的衰减,非常接近于短背板传输线路的传输损耗。在模式发生器和 DS40MB200 的差分输入之间连接了 25 英寸微带,用于交流测量。
布线长度 | 成品布线宽度 w | 引线间距 | 电介质高度 H | 介电常数 εR | 损耗角正切 |
---|---|---|---|---|---|
25 英寸 | 8.5mil | 11.5mil | 6mil | 3.8 | 0.022 |
输出引线的长度可能因系统要求而异。在该示例中,在 DS40MB200 输出端放置了一条具有相似布线宽度、间距和电介质特性的 40 英寸 FR4 引线。
与任何高速设计一样,有许多因素会影响总体性能。下面列出了在设计过程中需要考虑和研究的关键领域。