ZHCSVD0K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
输出驱动器具有预加重功能(驱动器侧均衡),用于补偿其驱动的背板的传输损耗。驱动器会调节输出信号,以便较低频率的脉冲和较高频率的脉冲在背板末端达到大致相同的振幅,从而尽可能减小由幅度视差引起的确定性抖动。DS40MB200 提供四个级别的用户可选预加重,即 0、–3、–6 和 –9dB,可处理不同的背板长度。图 7-2 显示了驱动器预加重波形。预加重持续时间标称值为 200ps,对应于 4Gbps 时的 0.8 单位间隔 (UI)。开关侧和线路侧的预加重电平可以单独编程。
PreL_[1:0] | 以 mVPP 为单位的预加重电平 (VODB) | 以 mVPP 为单位的去加重电平 (VODPE) | 以 dB 为单位的预加重 (VODPE/VODB) | 典型的 FR4 电路板引线 |
---|---|---|---|---|
0 0 | 1200 | 1200 | 0 | 10 英寸 |
0 1 | 1200 | 850 | −3 | 20 英寸 |
1 0 | 1200 | 600 | −6 | 30 英寸 |
1 1 (默认值) | 1200 | 426 | −9 | 40 英寸 |
PreS_[1:0] | 以 mVPP 为单位的预加重电平 (VODB) | 以 mVPP 为单位的去加重电平 (VODPE) | 以 dB 为单位的预加重 (VODPE/VODB) | 典型的 FR4 电路板引线 |
---|---|---|---|---|
0 0 | 1200 | 1200 | 0 | 10 英寸 |
0 1 | 1200 | 850 | −3 | 20 英寸 |
1 0 | 1200 | 600 | −6 | 30 英寸 |
1 1 (默认值) | 1200 | 426 | −9 | 40 英寸 |