ZHCSVD0K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
电源 (VCC) 和接地 (GND) 引脚必须连接到在印刷电路板相邻层上布线的电源平面。必须尽可能减小电介质的层厚度,以使 VCC 和 GND 平面形成具有分布式电容的低电感电源。必须特别注意通过正确使用旁路电容器来实现电源旁路。必须将一个 0.01-μF 或 0.1-μF 旁路电容器连接到每个 VCC 引脚,使该电容器尽可能靠近 VCC 引脚。具有较小封装尺寸(0402 封装尺寸等)的电容器有利于正确放置元件。有关更多详细信息,请参阅图 8-2 中的 VCC 引脚连接。