ZHCSVD0K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tR | 差分低电平到高电平转换时间 | 在 100MHz 频率下使用类似于时钟的模式进行测量,介于差分输出电压的 20% 和 80% 之间。禁用预加重。 使用交流测试电路中显示的装置测量转换时间,经过调整以反映输出引脚上的转换时间。 | 80 | ps | ||
tF | 差分高电平到低电平转换时间 | 80 | ps | |||
tPLH | 差分低电平到高电平传播延迟 | 针对从输入到输出的 50% 差分电压进行测量。 | 0.5 | 2 | ns | |
tPHL | 差分高电平到低电平传播延迟 | 0.5 | 2 | ns | ||
tSKP | 脉冲偏移(2) | |tPHL–tPLH| | 20 | ps | ||
tSKO | 输出偏移(3)(2) | 同一器件中数据路径之间的传播延迟差异。 | 200 | ps | ||
tSKPP | 器件间偏移(2) | 在相同条件下运行的器件的相同输出之间的传播延迟差异。 | 500 | ps | ||
tSM | 多路复用器开关时间 | 针对从多路复用器控制或环回控制的 VIH 或 VIL 到有效差分输出的 50% 进行测量。 | 1.8 | 6 | ns |