请参阅(1)(2) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|
电源电压 (VCC) | −0.3 | 4 | V |
CMOS/TTL 输入电压 | −0.3 | VCC + 0.3 | V |
CML 输入/输出电压 | −0.3 | VCC + 0.3 | V |
结温 | | 125 | °C |
引线温度(焊接时,4 秒) | | 260 | °C |
贮存温度,Tstg | −65 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 如果需要军用/航天专用器件,请与 TI 销售办公室/分销商联系以了解供货情况和技术规格。