为实现最佳设计,必须对 DS40MB200 进行配置以正确路由传入数据并提供最佳信号质量。必须遵循以下设计过程:
- 为了满足系统要求,必须对 DS40MB200 进行配置以提供正确的多路复用器和缓冲器路由。要配置适当的多路复用器控制设置,请参阅表 7-1。要配置缓冲器控制设置,请参阅表 7-2。例如,考虑设计人员希望将来自开关卡 A 的输入 (SIA0_0±) 路由到线路卡的输出 (LO_0±) 的情况。为此,设置 MUX_S0 = 1(选择 SIA0_0±)。对于另一个方向(从线路卡输出到开关卡),设置 LB0A = 1 和 LB0B = 1,以便将来自线路卡的输入缓冲到开关卡 A (SOA_0±) 和开关卡 B (SOB_0±) 中。
- DS40MB200 被设计为放置在相对于整体通道衰减的偏移位置。为了优化性能,可以调节多路复用器缓冲器发送预加重,以在延长布线长度的同时还恢复颇佳的眼图张开度。要调节线路卡侧或开关卡侧的发送预加重,请参阅表 7-3 和表 7-4,以了解根据 DS40MB200 输出端连接的 FR4 电路板引线长度建议的预加重控制设置。例如,如果将 40 英寸的 FR4 引线连接到开关卡输出,则设置 PreS_[1:0] = (1, 1)(对于 VOD = 1200mVpp)和 –9dB 的发送预加重。