ZHCSAF0E September 2012 – January 2018
PRODUCTION DATA.
IC 分三个阶段对电池进行充电:调节、恒定电流和恒定电压。输入电流被自动限制在主机设定的值上。根据电池电压和用户可选最小电流水平,充电被终止。一个带有复位控制的安全定时器为 I2C 接口提供安全备份。正常运行期间,如果电池电压低于一个内部阈值,IC 自动重新启动充电周期并当输入电压被移除后,自动进入睡眠模式或者高阻抗模式。充电状态可通过 I2C 接口报告给主机。在充电过程中,IC 监控它的结温 (TJ) 并且一旦 TJ 增加到大约 125°C 时,减少充电电流。为了支持 USB OTG 器件,bq24157 可通过提升电池电压提供 VBUS (5.05V)。此 IC 采用 20 引脚 WCSP 封装。