按类别浏览
按参数规格进行选择
Precision ADCs 设计和开发
使用我们强大的工具和资源加速您的设计过程。从概念到产品,我们帮助您轻松优化模拟信号链性能。
硬件
搜索精密 ADC 参数表,查找符合您应用需求的理想器件。
软件
使用 PSpice® for TI 设计和仿真工具评估模拟电路的功能。
TI 开发人员专区
搜索我们的固件示例库,了解如何控制、配置、读取和操作我们的产品。
教育资源
观看教学视频,了解如何充分利用 ADC 的特性和性能。
设计工具
使用模拟电路计算器加速模拟电路设计工程师经常涉及的重复性计算。
E2E
在设计过程的各个阶段,可查看 TI E2E™ 设计支持论坛获取帮助。
设计和开发资源
用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件
此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。
该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。
可满足您的所有设计需求的精密 ADC
实现卓越的精度
利用我们的 ADC 处理和生成质量更高的数据,通过在更宽的温度范围内实现更低的噪声、更高的分辨率和更低的漂移,确保应用的端到端精度。
更大程度地增大系统带宽
利用我们的高吞吐量精密 ADC 以低延迟转换高分辨率数据,以更快的更新速率和更短的稳定时间来处理更多通道。
通过低功耗精密 ADC 获得更高的每毫瓦性能
我们的低功耗精密 ADC 具有灵活的断电模式、带微控制器唤醒功能的自主警报监控和低电压运行功能,可更大限度地延长电池寿命。
缩减电路板尺寸
采用世界上较小的一些 ADC,实现更小的尺寸或更高的通道密度,同时保持高性能。我们的小尺寸封装选项包括 X2SON 和 WCSP。
了解特色应用
高分辨率同步采样 ADC,可用于电量计量中的能量计算。
我们的高精度同步采样 ADC 具有低功耗特性并采用极小的封装。使用精密 ADC 可灵活选择 MCU,同时保持精确的能耗计算能力。
- 可靠的计算:高动态范围 (100dB),可实现出色的精度
- 实现高效能源测量:更低功耗 (3.3mW)
- 最大化布板空间:采用小型 (3mm x 3mm) QFN 封装
特色资源
- 电桥测量基本指南 (Rev. A) – 应用手册
低噪声、高精度 ADC,可测量医疗应用中的流量、温度和压力。
使用具有集成模拟前端和低噪声 PGA 的精密 ADC 在温度和压力检测应用中测量 RTD、热电偶、热敏电阻和桥式传感器数据,同时降低信号链复杂性和尺寸。
- 集成模拟前端:保持精度的同时降低信号链复杂性和尺寸
- 提供可靠的患者诊断信息:低噪声(增益 = 128 时为 19nVRMS)和高精度(24 位)
特色资源
精密 ADC,旨在为常见过程变量的检测应用提供强大的直流性能。
现场变送器可监测过程变量,包括温度、压力、重量以及工厂自动化和控制中常见的其他变量。TI 的现场变送器 ADC 在室温下具有强大的直流性能,支持宽工作温度范围,并且具有低静态电流。
- 可灵活调整功耗和数据速率:ADC 功耗与传感器的数据速率要求呈线性关系。
- 提供高性能:高分辨率(24 位)、低功耗 (280μA) 和超小型封装。
特色资源
- TIDA-00168 – 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE
- TIDA-00095 – 用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器
- TIDA-00189 – 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计
- ADS124S08EVM – ADS124S08 评估模块
- ADS1220EVM – 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块
- ADS122C04EVM – ADS122C04 评估模块
- 电桥测量基本指南 (Rev. A) – 应用手册
- RTD 测量基本指南 (Rev. A) – 应用手册
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® for TI 设计和仿真工具
- ADC-RTD-CONFIG-CALC – 用于精密 ADC 的电阻温度检测器 (RTD) 配置计算器
- ADC-TEMP-SENSOR-FW – 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件
用于机器人应用中位置、电流和电压检测的高精度、高带宽精密 ADC
利用高精度精密 ADC 在机器人系统中实现精确的电流和位置测量。我们的高速、高分辨率 ADC 旨在以超小的延迟提供准确可靠的结果。
优势:
- 对于位置感应,我们的精密 ADC 具有可降低位置反馈控制环路中噪声和延迟的集成驱动器。
- 对于电流和电压检测,我们的精密 ADC 可测量不同传感器类型的电流和电压。
特色资源
- ADS7057EVM-PDK – ADS7057 14 位 2.5MSPS 小型低功耗 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
- ADS8688EVM-PDK – ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
- 伺服驱动器中的精密 ADC – 应用简报
- 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC – 产品概述
高速、高分辨率 ADC 可用于对所有类型的测试仪进行精确的半导体参数测量
在所有类型的测试仪中实现精确的半导体参数测量,包括并行执行 (PE)、参数测量单元 (PMU) 和数字模式激励 (DPS) 测试仪卡。我们的高速、高分辨率和小尺寸 ADC 旨在提供精确可靠的结果,即使在高速、高精度应用中也是如此。
优势:
- 通道密集型解决方案优化了布板空间。
- 快速通道吞吐量有助于减少总体测试时间。
特色资源
- ADS9813EVM – ADS9813 评估模块
- ADS9817EVM – ADS9817 评估模块
- ADS8588SEVM-PDK – ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
- 用于测量参数测量单元 (PMU) 模拟输出的精密 ADC (Rev. B) – 应用简报
- 如何监测自动化测试仪和编码器 – 技术文章
航天级增强型产品和增强型航天塑料高精度 ADC 可在航天任务、航空电子设备和国防应用中测量电压、电流和温度
我们的高可靠性 ADC 产品系列可提供适用于所有轨道级别的解决方案。耐辐射和抗辐射 ADC 可用于航天项目;增强型产品 ADC 可用于高海拔项目。
优势:
- 耐辐射:高电离辐射总剂量 (100krad) 和单粒子锁定 (120MeV)。
- 工作温度范围(–55°C 至 125°C)适用于极端气候条件。
- 产品系列包括多种分辨率(12 至 31 位)、采样率(4kSPS 至 1,000kSPS)和通道数(2 至 16)。
特色资源
- TIDA-010197 – 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
- TIDA-060042 – 串联电阻温度检测器 (RTD) 传感参考设计
- ADC128S102QML-SP – 耐辐射、八通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
- ADC168M102R-SEP – 抗辐射、8 通道、1MSPS、16 位同步采样 SAR ADC
- ADS1278-SP – 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
- ADS1282EVM-CVAL – ADS1282-SP 抗辐射评估模块