ZHCT394 march   2023 ADS7042 , ADS7044 , ADS7046 , ADS7047 , ADS7052 , ADS7054 , ADS7056 , ADS7057 , ADS7223 , ADS7253 , ADS7254 , ADS7263 , ADS7853 , ADS7854 , ADS8353 , ADS8354 , ADS8363 , ADS9218 , ADS9224R , ADS9234R

 

  1.   1

GUID-20230321-SS0I-W84L-STHL-SCRLHT5FZ6WC-low.svg示例:光学电机编码器方框图

电机编码器中模数转换器 (ADC) 的主要规格是什么?

  • 分辨率:更高分辨率的 ADC 可提高绝对编码器和增量编码器中的位置感应精度。
  • 采样速率:编码器所需的信号链带宽由电机的分辨率(每转周期数)和速度(每分钟转数)决定。在典型应用中,所需的信号链带宽 ≥ 500kHz,因此精密 ADC 的采样率必须 ≥ 1MSPS。
  • 尺寸:编码器通常位于安装在电机上的 PCB 上;因此需要一个小型 ADC。

是否需要其他帮助?在 TI E2E™ 数据转换器支持论坛上向我们的工程师提问。

推荐器件

器件型号 分辨率 采样率
(MSPS)
通道计数 输入类型 参考文献 模拟电源 封装
组 1(1)
ADS7042 12 1 1 单端 外部 3.3V 1.5mm × 1.5mm
X2QFN
ADS7044 差分
ADS7046 12 3 单端
ADS7047 差分
ADS7052 14 1 单端
ADS7054 差分
ADS7056 14 2.5 单端
ADS7057 差分
组 2(1)
ADS7253 12 1 2 单端 内部和外部 5V 3mm × 3mm
WQFN
ADS7254 差分
ADS7853 14 1 单端
ADS7854 差分
ADS8353 16 0.6 单端
ADS8354 差分
组 3(1)
ADS7223 12 1 8 个 SE
4 个 DIFF
单端,差分 内部和外部 5V 5mm × 5mm
VQFN
ADS7263 14 1
ADS8363 16 1
组 4(1)
ADS9234R 14 3.5 2 差分 内部和外部 5V 5mm × 5mm
VQFN
ADS9224R 16 3
组 5
ADS9218 18 10 2 差分 外部 5V 6mm × 6mm
VQFN
被组合在一起的器件是引脚对引脚兼容的。