ADS9813EVM

ADS9813EVM

立即订购

概述

ADS9813 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS9813 器件性能的平台,ADS9813 是一款具有集成模拟前端和 ADC 基准的 8 通道、18 位、2MSPS/通道同步采样 SAR ADC。ADS9813EVM 包含标准 FMC 连接器,可连接标准 FPGA 开发板。借助提供的与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。

特性
  • EVM 硬件具有 ADS9813 所需的所有支持电路,包括外部采样时钟和 ADC 基准电压选项
  • 适用于 Windows 10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
  • TSWDC155EVM 数据采集卡(单独出售)可方便软件进行通信
精密 ADC
ADS9810 — 具有集成前端的 8 通道、18 位、1MSPS、±16ppm INL 同步采样 ADC ADS9811 — 具有集成模拟前端的 8 通道、18 位、1MSPS、同步采样 ADC ADS9813 — 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS9813EVM — ADS9813 评估模块

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-2-4

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS9813EVM — ADS9813 评估模块

发布信息

Evaluation GUI for the ADS9813EVM

新增功能

  • Updated version of ADS9813EVM-GUI with improved UI
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9813 和 ADS9817 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-3-18
证书 ADS9813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-18

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSWDC155EVM — TSWDC155 用于数据转换器的通用高速图形发生器和数据采集卡

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频