• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • 伺服驱动器中的精密 ADC

    • ZHCAED2 August   2024 ADS9224R

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • 伺服驱动器中的精密 ADC
  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4. 重要声明
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
Application Brief

伺服驱动器中的精密 ADC

下载最新的英语版本

引言

伺服驱动器为伺服电机供电,以保持伺服驱动器控制器设置的速度和扭矩。使用三相交流电压为伺服电机供电,该电压可产生旋转磁场。控制器告诉伺服驱动器电机的旋转速度,以及电机可以朝哪个方向转动。电机上有一个编码器,它可检测电机的实际速度和位置并将其反馈给伺服驱动器,而伺服驱动器现在可以连续地调整速度和位置数据。伺服驱动器中模数转换器 (ADC) 的用例包括:

  1. 测量电流传感器的输出
  2. 来自 PLC 或运动控制器的模拟控制输入
  3. 从增量正弦/余弦编码器插值正弦/余弦信号
ADS9224R 伺服驱动器方框图 图 1 伺服驱动器方框图

测量电流传感器的输出

在伺服驱动器内部,有一个内部三相逆变器,它从电源接收直流电压,并通过脉宽调制器 (PWM) 转换为交流电压。PWM 的占空比可控制施加到电机上的电流/扭矩。当占空比接近 0% 时,电流/扭矩处于最小值。当占空比接近 100% 时,电流/扭矩处于最大值。PWM 不断改变占空比,以产生正弦交流信号。该交流信号为电机供电并使电机旋转。处理器使用电流测量来更新 PWM 占空比。电流传感器与 ADC 配对以测量电流,并将模拟输出转换为数字输出,然后发送到处理器,如图 2 中所示。

有许多不同类型的电流传感器,例如 LEM 电流传感器、VAC 电流传感器、霍尔效应电流传感器、电流检测放大器等,例如 TI 提供的 TMCS1123、AMC1300 和 INA241A。这些电流传感器的输出是模拟输出,需要通过 ADC 进行数字化才能使处理器进行读取。电流传感器具有多种输出类型,包括差分、伪差分和单端。这些输出类型需要模拟电路将其转换为单端信号,因此更容易使用具有伪差分/差分输入的 ADC。ADS8350、ADS7850、ADS7250 和 ADS704x/ADS705x 系列可为多种具有差分和伪差分输入的器件提供支持。ADC 的输入范围也很重要,它可以与电流传感器的输出范围相匹配。一些传感器(例如 LEM 传感器)的输出可能为 -10V 至 10V。ADS8681 具有集成式 PGA,因此 ADS8681 可以直接获取此电压,无需外部组件。表 1 进一步详细介绍了一些涵盖多个输入范围和电压的 ADC。

ADS9224R 测量电流传感器的输出 图 2 测量电流传感器的输出
表 1 电流传感器 ADC 器件建议
器件 分辨率(位) 采样率 (kSPS) 通道计数

ADS7850

ADS8350

14/16 750 2
ADS86xx 10/12/14 1000/500/100 1

ADS704x

ADS705x

8/10/12/14 3000/2500/2000/1000 1

模拟 I/O

PLC 或运动控制器等控制器可使用模拟或数字输出与伺服驱动器通信。模拟控制常用于传统系统和低成本系统。该控制器通常可以具有 ±10V 的输出。这些模拟输入需要转换为数字,以供伺服驱动器上的处理器进行读取,这正是 ADC 的用武之地。ADC 需要具有较宽的输入电压范围,以确保 ADC 可以读取 PLC 的输出。图 3 展示了一个如何以电路形式使用 ADC 的示例,表 2 中列出的所有器件都具有 ±10V 输入范围。

ADS9224R 模拟 I/O 图 3 模拟 I/O
表 2 模拟 I/O 器件建议
器件 分辨率(位) 采样率 (kSPS) 通道计数
ADS8681/85/89 16 1000/500/100 1
ADS8681W/5W/9W 16 1000/500/100 1
ADS8684/88 16 500 4/8

伺服驱动器位置反馈

电机的编码器用于检测电机的实际速度和位置。编码器将该信息读取为电压信号,然后将它们发送回伺服驱动器,以控制电机的速度或位置。编码器输出的模拟信号是 1VPP 正弦/余弦信号,因此 2 通道放大器加上 2 通道 ADC 可以是一个很好的设计,如图 4 所示。该处理器使用 ADC 的数字输出来确定电机的速度和位置,因此 ADC 上的分辨率是基本的规格。典型编码器的带宽为 500kHz;在电机速度较快的应用中,来自编码器的正弦或余弦信号的带宽可以更高。更高的 ADC 采样率很重要,因为 ADC 可用于通过求平均值来提高噪声性能。对于每个因子 2,均值计算可将信噪比 (SNR) 提高约 3dB。在表 3 中,有符合编码器反馈信号链所要求规格的放大器和 ADC 对。

ADS9224R 伺服驱动器位置反馈 图 4 伺服驱动器位置反馈
表 3 编码器输出 ADC 器件建议
带宽 器件 分辨率(位) 采样率 (kSPS) 通道计数
> 1MHz THS4541 + ADS9218/ADS9219 18 10000/20000 2
<1MHz THS4552 + ADS9234R/ADS9224R 14/16 3500/3000 2
<200kHz THS4552 + ADS8354 12/14/16 700 2

结语

伺服驱动器在许多不同的用例中都需要 ADC。ADC 可用于测量电力线上的电流传感器输出,将 PLC 的模拟输出数字化并将编码器接收到的模拟数据转换为数字数据。TI 拥有用于进行这些测量的强大器件系列。下面是有关伺服驱动器的详细信息的文章。

相关文章

德州仪器 (TI),适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC 产品概述

商标

Other TMs

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale