TIDA-060042

TIDA-060042

设计文件

概述

TIDA-060042 参考设计演示了使用 ADS1282EVM-PDK 的完全航天级比例式温度检测电路。此电路可在多达 10 个不同位置测量温度,无需使用任何缓冲器。大多数航天应用需要在多个子系统中进行温度测量,多位置检测电路可为这些子系统提供优势。

特性
  • 测量多达 10 个不同位置的温度
  • 比例式温度检测
  • 99.93% 的精度
  • 不使用缓冲器
  • 小尺寸
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAB0.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAV3.PDF (268 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAV2.PDF (155 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAV5.ZIP (2113 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA1.ZIP (1614 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAV4.PDF (202 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAV1.PDF (386 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4501-SP — 耐辐射、QML-V、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS1282-SP — 抗辐射、QML-V 高分辨率模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7704-SP — 具有 RRIO 的耐辐射、QML-V、精密低输入偏置宽电源范围放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 串联电阻式温度检测器 (RTD) 感应参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频