主页 电源管理 排序器

电源管理

排序器 – 应用

查找有关 FPGA 连接、工业、电信和汽车应用的电源序列发生器 IC、参考设计和技术文档。

FPGA 连接

在使用 FPGA 进行设计时,电源定序是需要考虑的一项重要因素。如果 FPGA 未能正确定序,可在启动期间导致过流,因此可能损坏 FPGA。FPGA 可能有 3 至 10 个以上的电源轨,这些电源轨定序不当可导致器件行为异常。因此,FPGA 供应商需要为自己的器件规定建议的电源序列。

TI 提供了多种可满足 FPGA 序列要求的解决方案

  • 简单电源序列发生器(LM388x 产品系列)
  • 带可调节时序功能的复位 IC(TPS3860xx 产品系列)
  • 电源序列发生器和系统运行状况监视器(UCD90xxx 产品系列)
FPGA 连接
全部展开全部折叠

特色器件

器件
说明
数据表
订购选择
WEBENCH®
LM3880 电源序列发生器
yes
yes
yes
LM3881 带可调时序功能的简单电源序列发生器
yes
yes
yes
UCD90320 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器
yes
yes
no
UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器
yes
yes
no
UCD90160
支持 ACPI 的 16 轨电源序列发生器
yes
yes
no

汽车

TI 提供可用于汽车应用的各种稳健可靠的电源序列发生器。所有 AEC-Q100 级序列发生器均通过 TI 行业领先的鉴定流程的鉴定。这些器件可用于温度等级 1 级:–40°C 至 +125°C

汽车序列发生器
全部展开全部折叠

特色器件

器件
说明
数据表
订购选择
LM3880-Q1 电源序列发生器
yes
yes
UCD9090-Q1 汽车类 10 通道序列发生器和系统运行状况监视器
yes
yes

工业

TI 提供可用于工业应用的各种稳健可靠的电源序列发生器。所有商业级序列发生器均通过 TI 行业领先的鉴定流程的鉴定。这些器件具有 -40°C 至 125°C 不等的各种温度等级。

工业序列发生器
全部展开全部折叠

特色器件

器件
说明
数据表
订购选择
WEBENCH®
LM3880 电源序列发生器
yes
yes
yes
LM3881 电源序列发生器
yes
yes
yes

电信

TI 的数字序列发生器和系统运行状况监视器,可通过灵活配置对复杂的电源系统进行定序和监视,同时还具备增值功能,如 PMBus 通信和极端情况裕量调节,这些功能都是通过方便易用的 Fusion Digital Power Designer GUI 提供的。

电信序列发生器
全部展开全部折叠

特色器件

器件
说明
数据表
订购选择
UCD90240 24 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器
yes
yes
UCD90160 支持 ACPI 的 16 轨电源序列发生器
yes
yes
UCD90120A 支持 ACPI 的 12 轨电源排序器和监视器
yes
yes

技术文档