TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

Arm Cortex-M0+ MCU

我们品类齐全的 Arm® Cortex®-M0+ MCU 产品系列提供您所需的检测和处理功能

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:04
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:04
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected
    我们可扩展的 Arm Cortex-M0+ 微控制器 (MCU) 产品系列具有引脚对引脚兼容选项,可满足您的存储器、模拟和计算要求,使您能够在元件级和系统级降低成本,同时不影响性能和灵活性。使用直观且易用的设计资源(包括可简化器件配置的图形工具)快速入门。

    按类别浏览

    MSPM0 器件具有 24MHz、32MHz 或 80MHz CPU、高达 512KB 的闪存和多达 100 个引脚

    MSPM0C:入门级

    适用于基本应用的简单器件,每件起价 0.160 美元,封装小至 2mm x 2mm。

    MSPM0L:低功耗

    适用于电池受限型应用的低功耗器件,运行模式下的功耗为 71µA/MHz。高达 256KB 的闪存和 80 个引脚。

    MSPM0G:高性能

    具有 80MHz CPU 频率、512KB 闪存和 100 个引脚的高计算器件。

    按特性查找 MCU

    选择在存储器和封装之间具有引脚对引脚可扩展性的 Arm® Cortex® -M0+ 器件

    Arm Cortex-M0+ MCU 设计和开发

    利用我们的生态系统和工具立即开始开发系统解决方案,从而加速您的产品上市。

    硬件

    借助 LaunchPad™ 开发套件,利用有助于灵活评估 MCU 的模块化生态系统,开始评估 MSPM0 MCU 产品系列。 arrow-right

    软件

    利用我们广泛的代码示例、中间件产品和支持的操作系统等,更快地设计应用。 arrow-right

    TI 开发人员专区

    访问您在桌面上或云中轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

    教育资源

    了解易于使用的培训模块,这些模块涵盖各种主题和 LaunchPad 开发套件。 arrow-right

    合作伙伴

    我们的合作伙伴包括备受推崇、信誉良好的公司,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

    特色工具

    评估板
    适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

    LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0L1306 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0L1306 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)、模拟温度传感器和光传感器,

    评估板
    适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

    LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0G3507 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0G3507 M0+ MCU 平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该板包含三个按钮、两个 LED(其中一个是 RGB LED)以及模拟温度传感器和光传感器,还具有一个外部缓冲器,用于显示 4MSPS 时的高速 ADC 性能。

    评估板
    适用于 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件

    LP-MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSPM0C1104 的易用型评估模块 (EVM),包含在 MSPM0C1104 M0+ MCU 平台上开始开发所需的全部资源,包括用于编程和调试的板载调试探针,并且外形尺寸更小。该板包含两个按钮和一个 LED。

    教育资源

    资源
    MSP Academy
    要了解 MSPM0 平台,可以首先了解 MSP Academy。这些易于使用的培训模块涵盖各种主题,例如模数转换器、计时器、通用异步收发器和直接存储器存取。
    视频系列
    TI 高精度实验室 - 微控制器
    通过这个易于使用的系列教程,了解如何使用 MCU 进行设计。
    子系统
    Arm Cortex-M0+ MCU 子系统
    MSPM0 子系统旨在帮助您解决常见的 MCU 设计难题。
    MSPM0L1117
    Arm Cortex-M0+ MCU

    具有 128KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 0.45

    MSPM0G3518
    Arm Cortex-M0+ MCU

    具有 256KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 1.06

    MSPM0G1519
    Arm Cortex-M0+ MCU

    具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 ADC、DAC 和 3 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 0.99

    MSPM0G1518
    Arm Cortex-M0+ MCU

    具有 256KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 ADC、DAC 和 3 个 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 0.99

    MSPM0G3519
    Arm Cortex-M0+ MCU

    具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 1.06

    MSPM0L2227-Q1
    Arm Cortex-M0+ MCU

    具有 128KB 双组闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 0.88

    为何选择 TI Arm® Cortex® -M0+ 器件?

    checkmark

    更大程度地节省成本

    凭借我们的内部 65nm 闪存工艺,MSPM0 器件使每片晶圆能够生产更多芯片,并实现业界超小型封装。在不影响性能的情况下,通过片上模拟减少 PCB 元件。

    checkmark

    全面的模拟集成

    借助零漂移、斩波稳定型运算放大器(集成在 MCU 中)、双路同步采样 14 位 ADC、快速比较器和 DAC,让您的传感器达到更高精度。

    checkmark

    简单易用

    借助图形器件配置、经优化的软件驱动程序、数百个代码示例、参考设计等,加快产品上市。

    利用 ARM Cortex-M0+ MCU 降低成本并缩短设计时间

    低成本简化设计

    借助我们品类齐全且经济实惠的 MSPM0 MCU 产品系列,在不影响性能和灵活性的情况下降低元件级和系统级成本。该产品系列通过快速精确的高级外设实现简单、精确的感应,并提供了以前 MCU 所没有的更小、更具成本效益的封装。

    了解特色应用

    汽车车身和照明
    使用具有集成式 CAN-FD、本地互连网络控制器且符合 AEC Q100 标准的成本优化型 MSPM0 微控制器来控制不同的汽车传感器和模块
    楼宇自动化
    利用低功耗模式和集成模拟,在关键系统的功耗和响应时间之间实现恰当平衡
    电池管理和电力输送
    监控电池使用情况并控制具有高性能特性的电池电量计系统。CAN FD 在关键系统中提供可靠的通信和电机控制
    工厂自动化
    通过在不同类型的传感应用中使用模拟集成来提供可靠的诊断数据,从而简化您的系统
    电器
    设计具有模拟和电机控制功能的简单、时尚、无线系统
    医疗
    使用传感器采集和简单的电机控制,让患者护理和个人卫生应用更快面市

    使用具有集成式 CAN-FD、本地互连网络控制器且符合 AEC Q100 标准的成本优化型 MSPM0 微控制器来控制不同的汽车传感器和模块

    使用 MSPM0 微控制器为汽车照明应用、车身电子装置、混合动力/电动汽车和信息娱乐系统供电。
     
    • 经过汽车电子委员会 AEC-Q100 1 级认证的产品。
    • 集成式精密模拟器件,用于控制雨刮器和车窗。
    • 外形小巧,适用于车身传感器和远程后备箱开启器。
    • 微控制器中的诊断功能通过系统监测,可实现功能安全合规性。

     

    特色资源

    产品
    • MSPM0L1306-Q1 – 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+
    • MSPM0G3107-Q1 – 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 12 位 4Msps ADC、运算放大器、CAN-FD 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
    • MSPM0G3507-Q1 – 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
    硬件开发
    • LP-MSPM0L1306 – 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
    • LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
    • LP-MSPM0C1104 – 适用于 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0C1104 LaunchPad™ 开发套件
    软件开发
    • MSPM0-SDK – MSPM0 软件开发套件 (SDK)
    • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

    利用低功耗模式和集成模拟,在关键系统的功耗和响应时间之间实现恰当平衡

    高效检测不同类型的传感和测量应用,例如运动、烟雾和热探测器。

    • 延长电池续航时间,扩展距离感应功能。
    • 使用 12 位 ADC 快速准确地获得传感器读数。
    • 运算放大器和 ADC 之间的内部连接可简化 PCB 布局并消除布线噪声。
    • 1uA 待机电流,可降低系统总电流消耗。
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:23
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:23
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • en (Main), selected

      特色资源

      硬件开发
      • LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
      软件开发
      • MSPM0-SDK – MSPM0 软件开发套件 (SDK)
      • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

      监控电池使用情况并控制具有高性能特性的电池电量计系统。CAN FD 在关键系统中提供可靠的通信和电机控制

      为低端到高端电池管理和电力输送应用提供可靠的解决方案。

      • 准确测量电池电压、电流和温度信息。
      • 持续监测电池欠压和过压情况。
      • 检测电池插入和取出。
      • 通过 LED 提供电池状态指示。
      • 通过 I2C、CAN-FD、USB、系统管理总线或电源管理总线定期将电池状态传送给主机。

      特色资源

      产品
      • MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
      • MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
      硬件开发
      • LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
      • LP-MSPM0L1306 – 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
      软件开发
      • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
      • MSPM0-SDK – MSPM0 软件开发套件 (SDK)

      通过在不同类型的传感应用中使用模拟集成来提供可靠的诊断数据,从而简化您的系统

      我们的低成本系统解决方案提供引脚对引脚可扩展性,可满足各种应用需求。

      • 轻松获取和分析流量、温度和压力系统的数据。
      • 将模拟温度传感器与集成了可编程增益放大器、电压基准、电流源和多路复用输入的精密模数转换器相结合,从而测量所有输入类型。

      特色资源

      产品
      • MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
      • MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
      硬件开发
      • LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
      软件开发
      • MSPM0-SDK – MSPM0 软件开发套件 (SDK)

      设计具有模拟和电机控制功能的简单、时尚、无线系统

      优化电动工具和电器设计的成本、性能、功率和可靠性。

      • 高级计时器功能包括死区、QEI、交叉触发器、同步和适用于电机控制的故障处理。
      • 适用于电机控制反馈系统的集成式比较器和 ADC。
      • 5V 容限 GPIO 支持家用电器 5V 系统的通信。 

      特色资源

      产品
      • MSPM0L1306 – 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
      • MSPM0G3506 – 具有 64KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
      硬件开发
      • LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
      软件开发
      • MSPM0-SDK – MSPM0 软件开发套件 (SDK)
      • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

      使用传感器采集和简单的电机控制,让患者护理和个人卫生应用更快面市

      从脉动式血氧计到个人保健设备,此产品系列的小封装尺寸可用于多种不同的设计。

      • 模拟集成以及包含 5 种不同电源状态的低功耗模式。这些低功耗模式可在 ADC 读取操作之间使用,来降低不同医疗设备的平均电流并延长设备的电池续航时间。
      • 零漂移运算放大器会放大光电二极管信号,来控制 LED 的光强度
      • 可实现简单的电机控制,从而优化设计。
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 2:08
      Loaded: 0.00%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 2:08
       
      1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • en (Main), selected

        特色资源

        产品
        • TMS320F28388D – 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
        • TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
        硬件开发
        • LP-MSPM0G3507 – 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件
        软件开发
        • MSPM0-SDK – MSPM0 软件开发套件 (SDK)
        • CCSTUDIO – Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)