选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 4.3.23
发布日期: 2026-9-4
产品
Wi-Fi 产品
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套模块 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套模块 CC3351 — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3360 — SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 配套 IC CC3361 — SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3500 — 无线 MCU:带 Wi-Fi 6 的 Cortex-M33 CC3501 — 无线 MCU:具有 Wi-Fi 6 和集成式 BLE 5.4 的 Cortex-M33 CC3501E — 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3501EMOD — 支持 2.4GHz Wi-Fi 6 和蓝牙低能耗的 SimpleLink 无线 MCU CC3550 — SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 wireless MCU CC3551 — SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy wireless MCU CC3551E — 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551EMOD — 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和蓝牙低功耗的 SimpleLink 无线 MCU CC3561 — SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC3561E — SimpleLinkTM Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU
硬件开发
评估板
BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351MOD — SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LP-EM-CC35X1 — CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC35X1EG — CC35xxEG SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU LaunchPad 开发套件 LP-EM-CC35X1EMOD — CC35xxEMOD SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU LaunchPad 开发套件 LP-EM-CC35X1ET — CC35xxET SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

发布信息

SimpleLink Wi-Fi Toolbox is a comprehensive cross-platform development suite that delivers essential tools for streamlined development and rapid prototyping with the CC33XX and CC35XXE wireless connectivity solutions.


This is version 4.3.23 of the SimpleLink Wi-Fi Toolbox.

Previous release was 4.3.21

新增功能

  • CC33XX
  • None
  • CC35XXE
  • Update BL2 (v0.1.18.0)
  • Update FW binaries (v1.8.0.64)
  • Update default pre-compiled vendor app (v3.0.10.76)
  • JLink Support