TIDEP-01040

TIDEP-01040

设计文件

概述

该参考设计适用于要求外形小巧、功耗低的应用。该设计基于 TI 的 IWRL6432W 60GHz 毫米波雷达器件,采用由 Isola® 的 FR408HR 材料制成的四层 PCB 堆叠结构。该参考设计还有一款外形更小巧的版本,但没有调试和评估接口。

特性
  • 单路 1.8V 电源轨
  • 基于 FR408HR 的四层 PCB 堆叠结构
  • 设计尺寸:
    • IWRL6432W 参考设计:89mm × 37mm
    • IWRL6432W 小巧型参考设计:12.6mm × 39mm
  • 采用 IWRL6432W 的低功耗、低成本 60GHz 毫米波传感器
  • 通信接口:UART、SPI、I2C 和 RS-232 - 参考设计具有 XDS110 调试探头和用于采集 LVDS 数据的 60 引脚接头
  • 天线特性:
    • 单元件贴片天线阵列
    • 120° 视场
    • 方位角平面上具有 23° 角分辨率,仰角平面上具有 58° 角分辨率
    • 视轴上的人类检测距离最远可达 15 米
    • 4GHz 带宽
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCY9.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME38.ZIP (850 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME37.ZIP (576 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME40.ZIP (22505 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGX4.ZIP (2044 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME39.ZIP (4532 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME36.ZIP (1840 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G11 — 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A24157 — 3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道、模拟开关、0.65Ω 导通电阻

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A5018 — 3.3V、2:1 (SPDT)、四通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628502-Q1 — 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA228 — 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112-Q1 — 采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的汽车级 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E004 — 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT — 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
工业毫米波雷达传感器

IWRL6432W — 采用晶圆级封装的低功耗 60GHz 工业毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS31-EP — 增强型产品四路 LVDS 变送器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796 — 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2116 — 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器

数据表: PDF
协议和总线开关和多路复用器

TS3A27518E — 3.3V、2:1 (SPDT)、六通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040 — 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC8T245 — 具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102 — 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于工业应用的晶圆芯片级封装 60GHz 毫米波传感器参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-5

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-L-SDK — 适用于 xWRL1432、xWRL6432、xWRL6844 和 xWRL6843 的软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频