TIDA-050088

TIDA-050088

设计文件

概述

这是一款面向 AMD Versal™ AI Edge XQRVE2302 的抗辐射电源架构参考设计。Versal Edge 是一款适用于太空应用的自适应片上系统 (SoC),能够以小巧外形实现高性能。要在太空环境中充分发挥该设计的性能,稳健的电力输送至关重要。该电源设计采用多个器件为各电源轨供电,并配备序列发生器以实现电源轨的有序启动与监控。

特性
  • TI 的抗辐射电源架构
  • 专为向 AMD Versal AI Edge XQRVE2302 供电而设计
  • 电源时序和放电电路可对所有电源轨的上电和断电进行排序
  • 内核电源轨能提供 0.8V 和 44A
  • 适用于所有辅助电源轨以及 DDR 存储器终端的稳压器
输出电压选项 TIDA-050088.1 TIDA-050088.10 TIDA-050088.11 TIDA-050088.12 TIDA-050088.13 TIDA-050088.2 TIDA-050088.3 TIDA-050088.4 TIDA-050088.5 TIDA-050088.6 TIDA-050088.7 TIDA-050088.8 TIDA-050088.9
输入电压(最小值)(V) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
输入电压(最大值)(V) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
输出电压(标称值)(V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Iout(最大值)(A) 44 .2 1.5 .4 .05 2 2 2 .1 6 3 .01 1
输出功率 (W) 528 2.4 18 4.8 .6 24 24 24 1.2 72 36 .12 12
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD52.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB39.PDF (782 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB40.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB41.ZIP (8706 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC879.ZIP (4250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB42.PDF (7310 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBR7.PDF (1302 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS7H5006-SEP — 具有同步整流和死区时间设置功能的抗辐射 2MHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS7H4010-SEP — 耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DDR 存储器电源 IC

TPS7H3302-SEP — 耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和源电流 DDR 端接 LDO 稳压器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6025-SEP — 耐辐射、22V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS73801-SEP — 耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7H1111-SEP — 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS7H2221-SEP — 抗辐射、1.6V 至 5.5V 输入、1.25A 负载开关

数据表: PDF | HTML
序列发生器

TPS7H3014-SP — 耐辐射、QML-V、14V 四通道电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN54SC6T14-SEP — 具有施密特触发输入的抗辐射、六位反相固定方向电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Versal™ AI Edge 的抗辐射电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频