TIDA-01226

采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16 安培)投影显示参考设计

TIDA-01226

设计文件

概述

此参考设计具有 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中采用全高清分辨率。此参考设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。

特性
  • 由 DLP4710 DMD、DLPC3439 控制器和完全集成型 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成的 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组参考设计。
  • 参考设计在 EVM 上实施并经过测试,此 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(1 - 16 安培)。
  • 参考设计包含详细的原理图、光绘文件、BOM、用户指南和软件,有助于快速轻松地将 DLP 全高清投影显示集成到几乎任何系统之中。
企业系统
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC88.PDF (2156 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNB9.PDF (300 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNC0.ZIP (1240 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNC1A.PDF (230 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNC2.PDF (185 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUN1.ZIP (7554 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRNC4.ZIP (1788 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK2.ZIP (1788 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNC3.ZIP (642 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLP4710DLP® 0.47 1080p DMD

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPA3005DLP® PMIC/LED driver  for DLP4710 (0.47 1080p) DMD

数据表: PDF | HTML
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品

DLPC3439DLP® display controller for DLP4710 (0.47 1080p) DMD

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5514具有 64KB 闪存、4KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD17501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.9mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2061低电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
与门

SN74LVC1G08单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与门

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G07具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74CBTLV3257具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM2940-N1A、26V、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TLV62565采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组可用于多种显示应用中,例如移动投影仪(电池和交流供电)、无屏幕电视、交互式显示屏以及头戴式显示器 (HMD) 等可穿戴设备。DLP4710 芯片组由 DLP4710 (.47 1080p) 全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有可直接用于生产的光学引擎并以小型封装提供分辨率(全高清)、亮度和编程能力的完美组合。

DLPDLCR4710EVM-G2 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-01226 Design Guide 2016年 8月 19日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频