ZHCSEL6D November 2014 – February 2016 TPS54335-1A , TPS54335A , TPS54336A
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。
凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54335A
TPS54336A |
SO PowerPAD (8) | 4.89mm × 3.90mm |
| VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
| TPS54335-1A | VSON (10)(2) | 3.00mm x 3.00mm |