TIDA-010985

TIDA-010985

设计文件

概述

此参考设计采用阻性桥式绝缘监测器件 (IMD)。此设计可准确检测对称和非对称隔离电阻故障。该参考设计还测量具有大 Y 电容(Y 电容)的高压直流系统的电容。此设计满足 UL 标准规定的响应时间要求。

特性
  • 支持大 Y 电容(总计高达 9μF)
  • 通过低计算预测算法缩短响应时间
  • Y 电容对保护接地的电压变化较小 (±10%)
  • 可实现对称和非对称故障检测
  • 电阻测量误差为 ±5%,电容测量误差为 ±15% (±3σ)
  • 支持 UL 2231-2 ±15% 的精度和 10s 响应时间
  • 支持高达 1kV 的总线电压
  • 用于通信的隔离式控制器局域网 (CAN) 2.0
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU006A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB82.PDF (295 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB83.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB85.ZIP (3849 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC927.ZIP (1181 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB84.PDF (1521 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBZ5.PDF (526 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9002-Q1 — 适用于成本优化型应用的汽车级、双通道、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20 — 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
匹配的薄膜电阻器

RES60A-Q1 — 具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1400V 匹配薄膜电阻分压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM33620-Q1 — 汽车级、3V 至 36V 输入、2A 同步降压模块

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW1044 — 具有集成直流/直流电源的低辐射、5kVrms 隔离式 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML
固态继电器

TPSI2240-Q1 — 具有增强隔离和雪崩防护功能的汽车级 1200V、50mA 隔离开关

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TSM24CA — 24V 双向 TVS 浪涌保护二极管

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LP-MSPM0G3507 — 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

此参考设计采用阻性桥式绝缘监测器件 (IMD)。此设计可准确检测对称和非对称隔离电阻故障。该参考设计还测量具有大 Y 电容(Y 电容)的高压直流系统的电容。此设计满足 UL 标准规定的响应时间要求。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010264 — 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计 TIDA-010276 — 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计 TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计
评估板
PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP-MSPM0G3507 — 适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010264 — 基于 MCU 的带超级电容器后备电源医疗报警参考设计 TIDA-010276 — 适用于 BLDC 电机控制的 36V、50A 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计 TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计
评估板
PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计

软件开发

固件

MSPM0G3507-IMD-FW — MSPM0G3507 和 TIDA-010985 的绝缘监测器件固件

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计

MSPM0G3507-IMD-FW — MSPM0G3507 和 TIDA-010985 的绝缘监测器件固件

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-12-29
硬件开发
参考设计
TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计

文档

发布信息

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

新增功能

  • Initial release
  • Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 800V 直流系统,具有大型 Y 电容的电阻电桥绝缘监测 器件参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-20
应用手册 大型 Y 电容器电阻电桥直流绝缘监测器件的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频