主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM33620-Q1

正在供货

汽车级、3V 至 36V 输入、2A 同步降压模块

产品详情

Rating Automotive Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1900 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Automotive Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1900 Switching frequency (max) (kHz) 2500
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 同步直流/直流降压汽车模块:
    • 集成式功率 MOSFET、控制器、符合 AEC-Q200 标准的电感器和 CBOOT 电容器
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C,包括集成电感器和 CBOOT
    • 固定开关频率 2.2MHz
    • 0.6A、1A 和 2A 持续输出电流
  • 在整个负载范围内具有超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT 下峰值效率为 93.2%,在 24V VIN 和 5V VOUT 下峰值效率为 90%
    • 在 13.5VIN 下具有超低 1.2µA 非开关 IQ,关断电流低至 300nA
  • ZEN 1 开关技术
    • 双随机展频 - DRSS
    • 集成 CBOOT 和 HotRod™ 封装
    • 引脚可选的 FPWM 和 AUTO 模式
    • 符合 CISPR 25 5 类要求
  • 输出电压选项:
    • 固定输出电压型号:3.3V 或 5V VOUT
    • 可调节输出电压:1V 至 7V
  • 使用 TPSM336xx-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 同步直流/直流降压汽车模块:
    • 集成式功率 MOSFET、控制器、符合 AEC-Q200 标准的电感器和 CBOOT 电容器
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C,包括集成电感器和 CBOOT
    • 固定开关频率 2.2MHz
    • 0.6A、1A 和 2A 持续输出电流
  • 在整个负载范围内具有超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT 下峰值效率为 93.2%,在 24V VIN 和 5V VOUT 下峰值效率为 90%
    • 在 13.5VIN 下具有超低 1.2µA 非开关 IQ,关断电流低至 300nA
  • ZEN 1 开关技术
    • 双随机展频 - DRSS
    • 集成 CBOOT 和 HotRod™ 封装
    • 引脚可选的 FPWM 和 AUTO 模式
    • 符合 CISPR 25 5 类要求
  • 输出电压选项:
    • 固定输出电压型号:3.3V 或 5V VOUT
    • 可调节输出电压:1V 至 7V
  • 使用 TPSM336xx-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM336xx-Q1 是一款 0.6A、1A 或 2A、36V 输入同步直流/直流降压汽车电源模块,它在紧凑且易于使用的封装中整合了引线框上倒装芯片封装、集成功率 MOSFET、符合 AEC-Q100 标准的电感器和启动电容器。小型 HotRod QFN 封装可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。展频有助于实现出色的 EMI 性能。该器件提供两种支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。这些器件可通过反馈分压器配置为 1V 至 7V 输出,并通过 MODE/SYNC 引脚在自动或强制 PWM 模式下运行。该器件仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计,这可简化 PCB 布局和设计。

该器件专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计。该器件以自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,从而实现高轻负载效率。DRSS 用于减少输入 EMI 滤波器的外部元件。ZEN 1 开关功能使器件能够支持低 EMI 应用。

TPSM336xx-Q1 是一款 0.6A、1A 或 2A、36V 输入同步直流/直流降压汽车电源模块,它在紧凑且易于使用的封装中整合了引线框上倒装芯片封装、集成功率 MOSFET、符合 AEC-Q100 标准的电感器和启动电容器。小型 HotRod QFN 封装可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。展频有助于实现出色的 EMI 性能。该器件提供两种支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。这些器件可通过反馈分压器配置为 1V 至 7V 输出,并通过 MODE/SYNC 引脚在自动或强制 PWM 模式下运行。该器件仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计,这可简化 PCB 布局和设计。

该器件专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计。该器件以自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,从而实现高轻负载效率。DRSS 用于减少输入 EMI 滤波器的外部元件。ZEN 1 开关功能使器件能够支持低 EMI 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM336xx-Q1 采用 HotRod™ QFN 封装的 3V 至 36V 输入、1V 至 7V 输出、0.6A、1A 和 2A 汽车同步 ZEN 1 降压转换器电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-24
应用手册 采用 TPSM33620-Q1 的 EMI 缓解技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-20
功能安全信息 TPSM336xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-9-3
证书 TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-3-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 评估模块

此评估模块 (EVM) 包含与 TPSM33620-Q1 搭配使用的典型组件,可在高达 36V 的输入电压下提供 2A 负载电流。TPSM33620QEVM 输出电压 3.3V,开关频率为 2.2MHz。此 EVM 安装有 TPSM33620S3QRDNRQ1。此 EVM 可支持整个 TPSM336xx-Q1 和 TPSM336x5 系列器件,方法是使用其他型号更改 IC 并根据相应的数据表建议修改周围的元件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-010985 — 适用于 800V 直流系统、具有大 Y 电容器的阻性桥式绝缘监测器件参考设计

此参考设计采用阻性桥式绝缘监测器件 (IMD)。此设计可准确检测对称和非对称隔离电阻故障。该参考设计还测量具有大 Y 电容(Y 电容)的高压直流系统的电容。此设计满足 UL 标准规定的响应时间要求。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频