TIDA-01084

TIDA-01084

设计文件

概述

TIDA-01084 参考设计演示了如何使用射频采样 DAC 来生成连续相位对齐多音波形。借助四个 48 位独立 NCO,14 位 9GSPS DAC38RF83 可在第一奈奎斯特区内的任意位置或在第二奈奎斯特区高达 6GHz 的范围内生成四个 CW 信号。

此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍和 NCO 编程说明,无需外部模式发生器即可生成信号。此设计展示了一种易于使用的方法,可极大简化和缩减生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。

特性
  • 在第一个奈奎斯特区域中生成多个 CW 信号,在第二个奈奎斯特区域中支持高达 6GHz
  • 数字单边带上变频
  • 多音相位对齐同步
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBO0.PDF (1929 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPK0.PDF (113 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPJ9.PDF (305 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPK2.ZIP (2162 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD37.ZIP (976 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPK1.PDF (2452 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPJ8.PDF (494 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828 — 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27761 — 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62085 — 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62095 — 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC38RF83 — 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400 — 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907 — 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74401 — 3A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47 — 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101 — 具有使能功能的 1A、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85 — 具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Simple CW Multi-tone Generator Utilizing RF Sampling Digital Analog Design Guide 2016-3-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频