TAS6501Q1EVM

TAS6501Q1EVM

立即订购

概述

TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。

特性
  • 使用一个由 14.4V 电源供电且带 DSP 的放大器,在 4Ω 负载、10% THD+N 条件下,可实现 TAS6511‑Q1 输出 30W 或 TAS6501‑Q1 输出 15W 的功率
  • 可选低延迟信号路径,以支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用
  • EVM 采用节省空间的焊盘朝下 TSSOP 和 QFN 封装选项
  • 具有光学、SPDIF、USB 和 PSIA (I2S/TDM) 音频输入选项
  • 板载 USB 转 I2C 控制器通过 PPC3 GUI 进行器件评估并配置实时负载诊断、热监控和折返、SpeakerGuard Pro 功率限制、PVDD 监控和折返、增益补偿双二阶滤波器以及其他器件保护和音频处理功能等功能
DC/DC converters
LMR51450 — 36V、5A 同步降压转换器 TLV62568 — 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

 

I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器
PCA9306 — 2 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

 

反向缓冲器和驱动器
SN74LVC1GU04 — 单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

 

同相缓冲器和驱动器
SN74LVC2G07 — 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

 

复位及看门狗 IC
TPS3897 — 具有高电平有效和开漏输出的单通道、超小型、可调节监控器

 

振荡器
LMK6C — 低抖动、高性能、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

 

数字多路复用器和编码器
SN74LVC2G157 — 单路 2 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器

 

时钟发生器
CDCE913 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

 

汽车音频放大器
TAS6501-Q1 — 具有负载突降保护功能的汽车级、2.1MHz、15W 单声道、数字输入的 D 类音频放大器

 

电压转换器
SN74AVC2T244 — 双位双电源总线收发器

 

电源模块(集成电感器)
TPSM82903 — 具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS736 — 具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器 TPS768 — 具有电源正常指示和使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

 

负载开关
TPS22965-Q1 — 具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

 

音频编解码器
DIR9001-Q1 — 汽车类 24 位 96kHz 数字音频接口接收器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

支持的产品和硬件

TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier

close
版本: null
发布日期:
支持软件

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车音频放大器
TAS6501-Q1 — 具有负载突降保护功能的汽车级、2.1MHz、15W 单声道、数字输入的 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块
支持软件

TAS6511-TAS6501-SW — TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车音频放大器
TAS6501-Q1 — 具有负载突降保护功能的汽车级、2.1MHz、15W 单声道、数字输入的 D 类音频放大器 TAS6511-Q1 — 具有电流检测功能的汽车级、50W、2MHz、单通道数字输入 D 级音频放大器
硬件开发
评估板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块 TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频