TAS6501-Q1

正在供货

具有负载突降保护功能的汽车级、2.1MHz、15W 单声道、数字输入的 D 类音频放大器

产品详情

Output power (W) 15 Power stage supply (max) (V) 19 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features Low latency, Small Size, real-time load diagnostics, thermal pad down Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 41 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 15 Power stage supply (max) (V) 19 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features Low latency, Small Size, real-time load diagnostics, thermal pad down Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 41 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 常规运行
    • 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
    • 支持 1.8V 和 3.3V I/O
    • I2C 控制,具有 8 个地址选项
    • 14.4V 下的空闲功率损耗低于 0.5W,最大 PVDD 关断损耗低于 5uA
  • 通过 I2S 或 TDM 进行输出电流检测
    • 无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
  • 集成 DSP 处理
    • 热监控和折返
    • PVDD 监控和折返
    • 削波检测
    • 低延迟路径,在 48kHz 时信号延迟减少 70% 以上
  • 直流和交流备用负载诊断
  • 音频输入
    • I2S 和 TDM 支持高达 TDM16
    • 输入采样率:16、32、44.1、48、96、192kHz
  • 音频输出
    • 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
    • 15W(14.4V、4Ω、10% THD+N)
  • 音频性能
    • THD+N <0.02%(4Ω,1W,1kHz)
    • 105dB 的信噪比 (SNR)
    • 输出噪声:14.4V 时为 41µVRMS,A 加权
  • 保护
    • 输出短路保护
    • Speaker GuardTM Pro 功率限制器
    • 可配置的过热警告和关断
    • I2C 温度和电源电压读数
    • 直流失调电压,欠压和过压
  • 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
    • 高级展频
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 常规运行
    • 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
    • 支持 1.8V 和 3.3V I/O
    • I2C 控制,具有 8 个地址选项
    • 14.4V 下的空闲功率损耗低于 0.5W,最大 PVDD 关断损耗低于 5uA
  • 通过 I2S 或 TDM 进行输出电流检测
    • 无需外部电路
  • 实时负载诊断
    • 播放音频时监控输出条件
    • 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
  • 集成 DSP 处理
    • 热监控和折返
    • PVDD 监控和折返
    • 削波检测
    • 低延迟路径,在 48kHz 时信号延迟减少 70% 以上
  • 直流和交流备用负载诊断
  • 音频输入
    • I2S 和 TDM 支持高达 TDM16
    • 输入采样率:16、32、44.1、48、96、192kHz
  • 音频输出
    • 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
    • 15W(14.4V、4Ω、10% THD+N)
  • 音频性能
    • THD+N <0.02%(4Ω,1W,1kHz)
    • 105dB 的信噪比 (SNR)
    • 输出噪声:14.4V 时为 41µVRMS,A 加权
  • 保护
    • 输出短路保护
    • Speaker GuardTM Pro 功率限制器
    • 可配置的过热警告和关断
    • I2C 温度和电源电压读数
    • 直流失调电压,欠压和过压
  • 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
    • 高级展频

TAS6501-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 19V,可提供高达 15W(14.4V、4Ω、10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。

TAS6501-Q1 可以监测器件的输出电流、PVDD 电压和温度,并可以通过 TDM 或 I2S 报告这些数据。TAS6501-Q1 的集成 DSP 可实现高级保护功能,例如 PVDD 折返、热折返和 Speaker Guard™ Pro 功率限制器。该 DSP 还支持一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下为时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用提供最高快 70% 的信号处理速度。

该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 和 QFN(具有可湿性侧面)封装,可实现无散热器的音频放大器设计。

TAS6501-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压范围为 4.5V 至 19V,可提供高达 15W(14.4V、4Ω、10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。

TAS6501-Q1 可以监测器件的输出电流、PVDD 电压和温度,并可以通过 TDM 或 I2S 报告这些数据。TAS6501-Q1 的集成 DSP 可实现高级保护功能,例如 PVDD 折返、热折返和 Speaker Guard™ Pro 功率限制器。该 DSP 还支持一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下为时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用提供最高快 70% 的信号处理速度。

该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 和 QFN(具有可湿性侧面)封装,可实现无散热器的音频放大器设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供详细的设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS6501-Q1 具有电流检测和实时负载诊断功能的 15W、2MHz 数字输入单通道汽车级无散热器 D 类音频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-17
技术文章 音频技术进步赋能类人机器人感知声音、输出语音 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块

TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
支持的产品和硬件
支持软件

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

TAS6501-Q1 technical documentation
支持的产品和硬件
支持软件

TAS6511-TAS6501-SW — TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI

TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频