D3-3P-RVP-TDA2X

D3-3P-RVP-TDA2X

来源: D3 Embedded
立即订购

概述

RVP-TDA2x 是一个适用于高端 ADAS 系统的多摄像头平台。它包含两个 ARM A15 应用处理器、多达四个视觉加速包 (EVE) 协处理器和一个硬件加速 H.264 编码器。该开发套件支持八个摄像头输入,但可以根据需要进行定制。套件购买包括软件分发和单次使用许可。

特性
  • TDA2x SoC 处理器(默认)
  • DRA74x “Jacinto 6” 处理器(可选)FPD-Link™ III 视频输入 (8)
  • HDMI 和 FPD-Link™ III 视频显示输出
  • 以太网、CAN 总线、USB3.0 和串行连接
  • 用于车载测试的紧凑、坚固封装
工业毫米波雷达传感器
IWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器

 

汽车驾驶辅助 SoC
TDA2E — 适用于 ADAS 应用且具有图形和视频加速功能的 SoC 处理器(23mm 封装) TDA2EG-17 — 适用于 ADAS 应用且具有图形和视频加速功能的 SoC 处理器(17mm 封装) TDA2HG — 适用于 ADAS 应用且具有图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2HV — 适用于 ADAS 应用且具有视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2LF — 适用于 ADAS 应用的 SoC 处理器 TDA2SG — 适用于 ADAS 应用且具有高级图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器 TDA2SX — 适用于 ADAS 应用且具有完备图形、视频和视觉加速功能的 SoC 处理器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 D3 Embedded

立即订购并开发

开发套件

RVP-TDA2x — D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x 开发套件

支持的产品和硬件

RVP-TDA2x — D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x 开发套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 D3 Embedded。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。