ANNAP-3P-WWDM60
概述
This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC speed grades up to 10.0GSps and 6.0GSps, respectively. The WILD FMC+ DM60 ADC & DAC also gives the user the ability to have up to eight ADC and four DAC channels in one 6U OpenVPX slot. The platform offers a choice of ADC speed grades, utilizing the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF. Compatible with any WILDSTAR mainboard with a WILD FMC+ slot.
高速 ADC (≥10 MSPS)
立即订购并开发
WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4 通道 ADC,2 通道 DAC FPGA 夹层卡,高达 10GSPS
WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4 通道 ADC,2 通道 DAC FPGA 夹层卡,高达 10GSPS
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据表 | ADC12DJ52x0RF 10.4GSPS 单通道或 5.2GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-1 | ||
| 数据表 | ADC12DJ3200 6.4GSPS 单通道或 3.2GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020-6-16 | |
| 数据表 | ADC12DJ2700 5.4GSPS 单通道或 2.7GSPS 双通道 12 位射频采样模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020-6-16 |
相关设计资源
硬件开发
评估板
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。