ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD

立即订购

概述

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

CAN 收发器
SN55HVD233-SEP — 具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器

 

DC/DC converters
TPS7H4003-SEP — 抗辐射、3V 至 7V、18A 同步降压转换器 TPS7H4010-SEP — 耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器

 

DDR 存储器电源 IC
TPS7H3302-SEP — 耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和源电流 DDR 端接 LDO 稳压器

 

交流/直流控制器
TPS7H5005-SEP — 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器

 

半桥驱动器
TPS7H6023-SP — 耐辐射、QML-V、22V 半桥 GaN 栅极驱动器 TPS7H6025-SEP — 耐辐射、22V 半桥 GaN 栅极驱动器

 

数字温度传感器
TMP9R01-SEP — 耐辐射 SEP 高精度远程及本地温度传感器

 

时钟抖动清除器
LMK04832-SEP — 抗辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad、超低噪声、 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

 

电压转换器
SN54SLC8T245-SEP — 抗辐射、8 位 0.65V 至 3.3V 方向控制电平转换器

 

电源电压监控器
TL7700-SEP — 耐辐射 40V 可调节电压监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS73801-SEP — 耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器 TPS7H1111-SEP — 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器

 

负载开关
TPS7H2221-SEP — 抗辐射、1.6V 至 5.5V 输入、1.25A 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Alpha Data Parallel Systems Ltd.

立即订购并开发

评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

支持的产品和硬件

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
白皮书 为新时代高性能 航天级 Xilinx FPGA 供电 英语版 PDF | HTML 2021-12-6

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。