主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM82480

正在供货

带 PG、MODE 和 VSEL 选项的 6A、5.5V 输入降压电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM82816 正在供货 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块 Newer solution with smaller BOM size, higher efficiency, higher voltage accuracy
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 Small modules with 34-mm2 BOM area and 1.4-mm profile

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Output voltage select, Phase Interleaving, Power good, Thermal monitor, Thermal warning, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.4 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features EMI Tested, Enable, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Output voltage select, Phase Interleaving, Power good, Thermal monitor, Thermal warning, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
QFM (MOP) 24 28.44 mm² 7.9 x 3.6
  • 超小型 7.9 x 3.6 x 1.5mm 电源模块
  • 输出电流为 6A
  • 反馈电压精度为 ±1%
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 典型静态电流为 23µA
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式 选项
  • 可调节软启动
  • 电源正常和温度正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 超小型 7.9 x 3.6 x 1.5mm 电源模块
  • 输出电流为 6A
  • 反馈电压精度为 ±1%
  • 输入电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 典型静态电流为 23µA
  • 输出电压选择
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 强制 PWM 模式 选项
  • 可调节软启动
  • 电源正常和温度正常输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

TPSM82480 是一款适用于低厚度负载点电源的同步降压直流/直流转换器模块。2.4V 至 5.5V 的输入电源范围使其既可以通过典型的 3.3V 或 5V 接口电源运行,也可以通过低至 2.4V 的备份电路运行。

输出电流最大可达 6A,由每相各为 3A 的两相电源持续提供,能够以异相运行,显著降低脉冲电流噪声。

TPSM82480 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。可通过“模式”功能关闭省电模式。

器件可提供电源正常信号和可调软启动。此外,该器件还 具有 温度正常信号指示内部温度过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPSM82480 能够以 100% 的占空比模式运行。

TPSM82480 是一款适用于低厚度负载点电源的同步降压直流/直流转换器模块。2.4V 至 5.5V 的输入电源范围使其既可以通过典型的 3.3V 或 5V 接口电源运行,也可以通过低至 2.4V 的备份电路运行。

输出电流最大可达 6A,由每相各为 3A 的两相电源持续提供,能够以异相运行,显著降低脉冲电流噪声。

TPSM82480 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。其中包含自动增加/减少相位功能,具体使用一个相位还是两个相位视实际负载情况而定。可通过“模式”功能关闭省电模式。

器件可提供电源正常信号和可调软启动。此外,该器件还 具有 温度正常信号指示内部温度过高。通过 VSEL 引脚可将输出电压更改为预选值。TPSM82480 能够以 100% 的占空比模式运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM82480 5.5V 输入、6A 降压转换器模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 4月 16日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 29日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
EVM 用户指南 TPSM82480EVM-002 Evaluation Module 2017年 8月 2日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM82480EVM-002 — 具有集成电感器的 TPSM82480 5.5V 输入电压、6A 降压转换器评估模块

TPSM82480EVM-BSR002 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM82480 的运行和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPSM82480 采用 7.9 x 3.6mm² MOP 小型封装,并具有集成电感器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPSM82480 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMC67B.ZIP (160 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPSM82480 TINA-TI Startup Transient Model

SLVMDC6.TSC (1722 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPSM82480 TINA-TI Steady State Transient Model

SLVMDC7.TSC (1739 KB) - TINA-TI Spice Model
光绘文件

TPSM82480 Gerber

SLVC751.ZIP (412 KB)
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOP) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频