主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM25148-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² (5.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 多功能同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 2.3µA 关断模式电流
    • 9.5µA 空载睡眠电流
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 集成式 EMI 缓解
    • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
    • 针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
  • 多功能同步直流/直流降压控制器
    • 宽输入电压范围为 3.5V 至 42V
    • 1% 精度、固定 3.3V/5V/12V 或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 150°C 最大结温
    • 2.3µA 关断模式电流
    • 9.5µA 空载睡眠电流
    • 内部 3ms 软启动斜坡
    • 最多可堆叠两个相位
    • 内部自举二极管
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 同步输入和同步输出功能
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能和 PGOOD 功能
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部环路补偿
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 LM25148-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25148-Q1 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。LM25148-Q1 可设置为以两相模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25148-Q1 是一款 42V 超低 IQ 同步降压直流/直流控制器,适合高电流单输出应用。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。LM25148-Q1 可设置为以两相模式(并联输出)运行,实现精确的电流共享,适合高电流应用。该器件可在低至 3.5V 的输入电压和接近 100% 的占空比(如果需要)下运行。

LM25148-Q1 具有一种独特的 EMI 降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25148-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器、3ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM25149 正在供货 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin, non-automotive equivalent with active EMI filter (AEF)
LM25149-Q1 正在供货 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin with active EMI filter (AEF)

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25148B-Q1EVM-2100 — LM25148B-Q1 评估模块

LM25148B-Q1 评估模块 (EVM) 专为使用 5.5V 至 36V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 10A 时产生 5V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流设计提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。

自由运行开关频率为 2.1MHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源元件(包括降压电感器和陶瓷输入和输出电容器)符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低的 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5143-Q1EVM-2100 — 双通道汽车类同步降压控制器评估模块

LM5143-Q1-EVM2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5143-Q1 高性能双通道汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 3.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 和 3.3V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达每通道 7A 的输出电流。凭借 LM5143-Q1 65ns 的最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5143-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-Q1EVM-400 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。该 EVM 在 15V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM5149-Q1 可提供先进的 EMI 性能、超低 IQ 和保护特性,可在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定、内部软启动、断续模式过流保护和热关断。此外,该器件还包含开漏 PGOOD 指示灯和同步输入功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

欢迎使用面向 LM5148、LM5148-Q1、LM25148 和 LM25148-Q1 的快速入门设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于上述控制器系列的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23227 — 适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP31252 — 适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计

此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频