LM25149-Q1EVM-2100

LM25149-Q1EVM-2100

立即订购

概述

LM25149-Q1EVM-2100 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM25149-Q1 高性能汽车类同步降压直流/直流控制器的性能。它在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。LM25149-Q1 可提供先进的 EMI 性能和超低的 IQ。故障期间的稳压器特性包括:欠压锁定、内部软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。

特性
  • 5.5V 至 36V 输入电压范围
  • 5V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 8A 额定负载电流
  • 超低 IQ
  • 双随机扩频和有源 EMI 滤波,可显著降低 EMI
  • 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
直流/直流控制器
LM25148 — 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 LM5148 — 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器 LM5149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器 LM5149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 80V 汽车类同步降压直流/直流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM25148 — 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM5148 — 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5148-LM25148DESIGN-CALC — LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

close
版本: A4
发布日期: 2024-9-19

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256 校验和
产品
直流/直流控制器
LM25148 — 具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器 LM5148 — 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器 LM5148-Q1 — 具有超低 IQ 的汽车级 80V 同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

计算工具

LM5149-LM25149DESIGN-CALC — 具有 AEF 快速入门设计工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降压控制器

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM25149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 LM5149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器 LM5149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 80V 汽车类同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

LM5149-LM25149DESIGN-CALC — 具有 AEF 快速入门设计工具的 LM5149/-Q1 和 LM25149/-Q1 降压控制器

close
版本: A4
发布日期: 2025-9-7

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256 校验和
产品
直流/直流控制器
LM25149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器 LM25149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 LM5149 — 具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器的 80V 同步降压直流/直流控制器 LM5149-Q1 — 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 80V 汽车类同步降压直流/直流控制器
硬件开发
评估板
LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V 至 36V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器评估模块 LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

发布信息

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM25149-Q1 EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
证书 LM25149-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-3-17

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5149-Q1EVM-400 — 适用于 LM5149-Q1 具有有源 EMI 滤波器的 72V、低 IQ、同步降压直流/直流控制器的评估模块

设计工具和仿真

计算工具
LM5149-LM25149DESIGN-CALC — LM5149 和 LM25149 控制器快速入门设计工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频