产品详情

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 35 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Features Overvoltage protection, Small Size, Super-beta CMRR (min) (dB) 110 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.35 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 2 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.0015 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.19
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 35 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Features Overvoltage protection, Small Size, Super-beta CMRR (min) (dB) 110 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.35 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 2 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.0015 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.19
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DRG) 8 9 mm² 3 x 3
  • 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
  • 增益漂移:5 ppm/°C (G = 1)、 35 ppm/°C (G > 1)(最大值)
  • 噪声:8 nV/√Hz
  • 带宽:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
  • 在 1 nF 容性负载下保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±60V
  • 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
  • 电源抑制:110 dB,G = 1(最小值)
  • 电源电流:385 µA(最大值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC、VSSOP、WSON
  • 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
  • 增益漂移:5 ppm/°C (G = 1)、 35 ppm/°C (G > 1)(最大值)
  • 噪声:8 nV/√Hz
  • 带宽:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
  • 在 1 nF 容性负载下保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±60V
  • 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
  • 电源抑制:110 dB,G = 1(最小值)
  • 电源电流:385 µA(最大值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC、VSSOP、WSON

INA819 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。

INA819 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过 90 dB。根据设计,此器件在低电压下运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。

INA819 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 WSON 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

INA819 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。

INA819 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过 90 dB。根据设计,此器件在低电压下运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。

INA819 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 WSON 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA819 35 μV 失调电压、8 nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 8月 17日
应用简报 如何为压力变送器应用选择放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 27日
应用手册 输入偏置电流回路在仪表放大器应用中的重要性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用简报 简化电池测试设备中的电压和电流测量 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 14日
应用简报 仪表放大器和电流检测放大器的区别 英语版 2021年 9月 10日
用户指南 Universal Instrumentation Amplifier EVM: Alternate Pinout User's Guide 2020年 2月 7日
模拟设计期刊 Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation 2019年 9月 30日
技术文章 What is an instrumentation amplifier? PDF | HTML 2019年 8月 9日
模拟设计期刊 Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback 2019年 6月 14日
应用简报 Comprehensive Error Calculation for Instrumentation Amplifiers 2019年 3月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
模拟设计期刊 使您的仪器放大器设计达到最佳效果 英语版 2006年 7月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA826EVM — INA826 评估模块

The INA826EVM is intended to provide basic functional evaluation of the INA826.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

INAEVM-ALT-SO8 — 采用 SO-8 (D) 封装、具有备选引脚排列的仪表放大器评估模块

INAEVM-ALT-SO8 是具有备选引脚排列的仪器放大器评估模块 (EVM),用于简化采用在用户指南中所示引脚 SO-8 (D) 封装的精密仪表放大器的原型制作。该 EVM 是一款未组装的电路板,因此仪表放大器器件样本需要单独订购。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA819 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAW2B.ZIP (28 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA819 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAW0A.TSC (411 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA819 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAW1A.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (DRG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频