ZHCAB97 July   2021 INA101 , INA103 , INA111 , INA114 , INA115 , INA118 , INA121 , INA122 , INA125 , INA126 , INA128 , INA128-HT , INA129 , INA129-EP , INA129-HT , INA141 , INA155 , INA156 , INA1620 , INA163 , INA1650 , INA166 , INA188 , INA2126 , INA2128 , INA2141 , INA217 , INA2321 , INA2331 , INA2332 , INA317 , INA321 , INA322 , INA326 , INA327 , INA330 , INA331 , INA332 , INA333 , INA333-HT , INA333-Q1 , INA337 , INA338 , INA818 , INA819 , INA821 , INA823 , INA826 , INA826S , INA827 , INA828 , INA848 , INA849

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1仪表放大器的典型运行原理
  4. 2问题说明
  5. 3常见错误
  6. 4建议解决方案
  7. 5元件选型和权衡
  8. 6常见应用
  9. 7结论

摘要

使用仪表放大器 (IA) 进行设计时,许多工程师面临的一个常见应用问题是忽略了交流和直流应用中的直流对地返回路径。如果没有直流对地路径或没有其他偏置电压来提供输入偏置电流 (Ib),电路将无法正常工作。本应用报告论述了如何简单地解决这个常见问题。