差分放大器

采用精度匹配的电阻器网络,实现高精度和宽输入共模电压范围
查看全部产品

按类别浏览

我们的差分放大器经过优化,可为测量小差分信号实现高输入共模电压和共模抑制比。TI 的新一代高性能差分放大器采用屡获殊荣的工艺和精密技术(例如,薄膜电阻器和专有的 e-Trim™ 技术),可提供出色的直流性能。

    按参数规格进行选择


    高共模电压 (≥50 V)

    借助高共模电压能力实现更大的输入信号范围。

    高 CMRR (≥80dB)

    通过高共模抑制比减少不必要的噪声。

    低失调电压 (≤250µV)

    通过低失调电压和高精度性能提高直流精度。

    小型封装 (≤16 mm2)

    在不影响性能的前提下减小电路板尺寸。

    汽车级

    使用符合 AEC-Q100 标准的差分放大器完成汽车设计。

    为什么选择我们的差分放大器?

    高直流精度
    宽共模输入范围
    低功耗
    小型封装

    Technical Resources

    模拟设计期刊

    Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback

    这篇文章比较了位置反馈应用中的三种不同的精密信号路径解决方案。高性能差分放大器用于实现超低的输出参考失调电压和更低的成本。 
    应用手册

    改进型 Howland 电流泵配置分析 (Rev. A)

    这篇文章分析了一些使用差分放大器的改进型 Howland 电流泵配置,并提供了有关如何提高性能的建议。
    电路设计

    ±10V ADC 输入电路的高共模差分输入电压 (Rev. A)

    这篇文章论述了使用差分放大器将具有高共模电压 (Vcm) 的信号转换为 ADC 可接受电平的优点和缺点。
    参考设计

    用于 100/110Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计

    该参考设计用于检测基于逆变器的驱动器是否发生接地故障。使用分流电阻器在直流正极和直流负极总线上测量逆变器电流。共模电压范围为 +275V 的 INA149 电流检测放大器用于测量直流正极总线上的电流。使用精密运算放大器检测直流负极总线上的电流。使用高速比较器将两个测量电流之间的差值与固定阈值进行比较,以确定是否发生接地故障。

    参考设计

    用于空气质量监测的 PM2.5 和 PM10 颗粒传感器模拟前端参考设计

    TIDA-00378 提供用于测量 PM2.5 和 PM10 颗粒物的模拟前端。该参考设计可检测由空气中的悬浮颗粒散射的光。提供的示例软件算法可将设计的模拟输出转换为颗粒大小和浓度测量结果。随所有软件和硬件设计文件一起提供香烟烟雾、亚利桑那州灰尘和桑树花粉的测试结果数据。

    参考设计

    用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计

    此参考设计经过精度验证,实现了用于工业电压、电流和温度传感器的模拟输入模块。  对于工业输出,可能的输入范围包括:4mA 至 20mA、0mA 至 20mA、+/-25mA、0V 至 5V、0V 至 10V、+/-5V 和 +/-10V。此设计包括调节和电平转换电路,可将大工业输出转换为 +5V Δ-Σ ADC 的适当输入范围。ADC 能够直接从 RTD 和热电偶传感器在其整个温度范围内采集信息。

    INA510-Q1

    大概价格 (USD)1ku |0.242

    INA151

    大概价格 (USD)1ku |0.75

    INA1H94-SEP