仪表放大器

集成电阻器网络可实现更出色的精度和空间效率
查看全部产品

按类别浏览

借助尖端工艺和薄膜技术,我们的仪表放大器可实现超高的直流精度,例如失调电压、增益误差、温漂和共模抑制。借助创新设计,我们的仪表放大器能实现出色的速度、噪声和功率等级,而且 3mm x 3mm QFN 等先进的封装技术突破了尺寸限制,可更大限度节省空间。

    为什么选择我们的仪表放大器?

    高直流精度
    输入过压保护 (OVP)
    低噪声,高带宽
    小型封装,低功耗

    Technical Resources

    TI 高精度实验室 - 仪表放大器

    观看仪表放大器视频系列课程,该课程涵盖了仪表放大器的理论和操作。

    仪表放大器常见问题解答<br />

    详细了解有关仪表放大器的常见问题解答。
    应用简报

    Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits

    了解超 β 晶体管如何提高双极放大器的精度性能。
    模拟工具

    PSpice® for TI 设计和仿真工具

    PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

    借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

    在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
    计算工具

    模拟工程师计算器

    模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

    除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

    评估板

    采用 SO-8 (D) 封装、具有备选引脚排列的仪表放大器评估模块

    INAEVM-ALT-SO8 是具有备选引脚排列的仪器放大器评估模块 (EVM),用于简化采用在用户指南中所示引脚 SO-8 (D) 封装的精密仪表放大器的原型制作。该 EVM 是一款未组装的电路板,因此仪表放大器器件样本需要单独订购。