TIDA-011026

TIDA-011026

设计文件

概述

该参考设计展示了用于 3 线制电压和电流接口传感器的 4mA 至 20mA 接口实现示例。该设计支持将 XTR200 与电流环路保护器 TPS2661 一起进行评估。XTR200 集成了电压和电流现场变送器通信接口的输出驱动电路,支持 4-20mA、0-20mA 和 0-10V 等标准工业信号电平。该参考设计提供可通过引脚接头访问用于驱动输出级的脉宽调制 (PWM) 接口的途径。该引脚接头还提供 3.3V 电压,用于为连接的微控制器供电。

特性
  • 适用于 3 线制传感器的 4-20mA 环路接口实现
  • 用于通过 MCU PWM 驱动输出级的低通滤波器电路
  • 集成电流环路保护和误接线保护功能
  • 用于更大限度提升电源效率的自适应电源电路
  • 提供电源输出 (3.3V) 和 SPI 的 MCU 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU157.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME85.PDF (292 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME87.PDF (167 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME86.ZIP (2654 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY3.ZIP (1040 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME84.PDF (853 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME83.PDF (556 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR200 — 精密 3 线电流和电压发送器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2991 — 双通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9302 — 双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS122S14 — 具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS3301 — 33V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
电压转换触发器、锁存器和寄存器

SN74LV8T165 — 具有电压转换功能的 1.65V 至 5.5V 8 位并行负载移位寄存器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2661 — 50V 通用 4-20mA、±20mA 电流环路保护器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 现场变送器平台:三线制 4mA 至 20mA 接口参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-30
产品概述 适用于工业应用的模块化现场变送器评估平台 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频