XTREVM-TRANSMITTER
XTR200 评估模块
XTREVM-TRANSMITTER
概述
XTREVM-TRANSMITTER 是一款精密变送器设计,由 XTR200 电流和电压变送器组成。XTR200 是一款适用于 3 线电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号而设计。此 EVM 旨在与传感器测量板 (SNSR-DUAL-ADC-EVM) 配合使用,作为现场变送器评估平台。
特性
- 与 SNSRDUAL-ADC-EVM 兼容的系统级板
- 带四阶 PWM 滤波器的 PWM 输入
- 自适应电源电路 • XTR200 电流和电压变送器输出
- 使用 TPS26611 和 TVS3301 的环路保护电路
- 提供电源输出 (3.3V) 和 SPI 的 MCU 接口
4-20mA 信号调节器
立即订购并开发
评估板
XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 评估模块
XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 评估模块
认证
XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
Initial release of RoHS Declaration of Conformity for XTREVM-TRANSMITTER
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | XTR200 评估模块. | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-17 | |
| 产品概述 | 适用于工业应用的模块化现场变送器评估平台 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-3 |