封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RMH) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
UCD3138064 的特性
- UCD3138 系列的 64kB 程序闪存衍生器件
- 2 个 32kB 程序闪存存储体
- 支持从 1 组执行,同时对其他组进行编程
- 能够在不关闭电源的情况下更新固件
- 与 UCD3138(+1 SPI、+1 I2C)相比额外增加的通信端口
- RGC 和 RJA 封装与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚对引脚兼容。
- 可对多达 3 个独立式反馈环路进行数字控制
- 专用的基于 PID 的硬件
- 双极点/双零点可配置、非线性控制
- 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
- 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
- 高达 8 倍的过采样和自适应触发器定位
- 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
- 14 位有效 DAC
- 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
- 250ps 脉宽分辨率
- 4ns 频率和相位分辨率
- 可调相移和死区
- 逐周期占空比匹配
- 高达 2MHz 的开关频率
- 可配置后沿/前沿/三角调制
- 可配置反馈控制
- 电压、平均电流和峰值电流模式控制
- 恒定电流、恒定功率
- 可配置 FM,相移调制和 PWM
- 快速、自动且顺畅的模式切换
- 频率调制和 PWM
- 相移调制和 PWM
- 高效率和轻负载管理
- 突发模式和理想二极管仿真
- 同步整流器软启动和关断
- 低器件待机功耗
- 初级侧电压检测
- 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡
- 电流共享
- 功能丰富的故障保护选项
- 7 个模拟和 4 个数字比较器,
- 逐周期电流限制
- 可编程消隐时间和故障计数
- 外部故障输入
- 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
- 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,带集成
- 可编程平均滤波器
- 双采样保持
- 内部温度传感器
- 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
- 64kB 程序闪存(2 个 32kB 组)
- 具有 ECC 的 2kB 数据闪存
- 4kB 数据 RAM
- 8kB 引导 ROM 支持固件引导加载
- 通信外设
- 1 - I 2C/PMBus,1 - I 2C (只适用于主控模式)
- 2 - UART
- 1 - SPI
- 具有可选输入引脚的定时器捕捉
- 内置看门狗:BOD 和 POR
- 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
- 工作温度:–40°C 至 125°C
- Fusion Digital Power Studio GUI 支持
UCD3138064 的说明
UCD3138064 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。与德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 相比,UCD3138064 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138 可提供 32kB 程序闪存存储器),以及 SPI 和第二个 I 2C 端口等针对通信的额外选项。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。这个特性使得终端用户能够现场为电源添加新特性,同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。
UCD3138064 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行了专门优化以提升 AC/DC 和隔离的 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他们的解决方案的能力。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具以简化我们用户的开发工作,这些开发工具包括应用固件,Code Composer Studio TM软件开发环境,和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。
UCD3138064 控制器的内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I 2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。
除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流均流、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥优化了拓扑支持。