封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
UCC28782 的特性
-
有源钳位可恢复漏感能量
-
快速零电压开关 (ZVS) 跟踪的自适应控制和死区时间优化
- 集成开关偏置稳压器通过一个辅助绕组支持 USB Type-C PD 宽输出电压范围
- EMI 频率抖动,无需权衡瞬态响应或可闻噪声
- 数字隔离器和 GaN 驱动器的动态偏置电源管理
- 具有内部补偿的可编程自适应突发模式 (ABM)
- 自适应 X 电容器放电
- 过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
-
具有快速闩锁复位功能的自动恢复和组闩锁故障选项
-
4x4mm 24 引脚 QFN 封装
UCC28782 的说明
UCC28782 是一款适用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位反激式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,可实现超过 93% 的效率。
凭借 1.5MHz 的最大频率,可更大程度减少磁性元件。频率抖动有助于提高 EMI 裕度。UCC28782 还集成了动态偏置电源管理,用于优化 Si 或 GaN MOSFET 的栅极驱动。
自适应突发模式 (ABM) 与低功耗模式 (LPM) 和待机功耗模式 (SBP) 相结合,可提高轻载效率,同时降低纹波和可闻噪声。
UCC28782 还集成了 X 电容器放电功能,可在断电时对残余输入电压进行放电。
UCC28782 具有多种保护模式和选项,可根据应用需求实现重试或闭锁响应。请参阅器件比较表。