封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCC28742 的特性
- 光耦合反馈可实现精度高达 1% 的调节
- 精确电流限制以及过载超时保护和延迟断续响应
- 谐振环谷底开关运行模式可实现最高总体效率
- 最大开关频率为 80kHz
- 简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 超低启动电流和大型 VDD 迟滞
- 高值启动电阻器
- 低偏置电容
- 故障保护
- 输入低线路
- 输出过压
- 过流
- 短路
- SOT23-6 封装
- 使用 UCC28742 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
UCC28742 的说明
UCC28742 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效交流/直流电源。这是一种隔离式反激电源控制器,使用一个光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。此器件处理来自光耦合反馈和辅助反激式绕组的信息,以此实现对输出电压和电流的高性能控制。
UCC28742 采用先进的控制算法来实现高运行效率和性能。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM 和 AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。200Hz 的最小开关频率有助于实现较低的空载输入功率。