封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
UCC24630 的特性
- 针对 5V 至 24V 反激系统进行优化的二次侧同步整流 (SR) 控制器
- 工作频率高达 200kHz
- 伏秒平衡 SR 导通时间控制
- 最大限度降低了金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 器件和布线电感的影响
- 兼容连续导通模式 (CCM)
- 兼容一次侧同步整流 (PSR) 和二次侧同步整流 (SSR) 控制
- 自动低功耗检测和 110µA 待机模式电流
- 宽 VDD 范围:3.6V 至 28V
- 具有 13V 钳位电压的轨到轨栅极驱动器
- 开路和短路引脚故障保护
应用
- 5V 至 24V 输出反激和正向转换器
- 带有 Type-C 连接器的 USB-PD 适配器和充电器
- 智能手机和平板电脑充电器
- 笔记本电脑和超极本适配器
- 服务器、台式机和电器应用的高效辅助电源
- 工业用和医疗用开关模式电源 (SMPS)
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC24630 的说明
UCC24630 SR 控制器是一款高性能控制器和驱动器,面向用于二次侧同步整流的 N 沟道 MOSFET 电源器件。
控制器和 MOSFET 组合构成了一个近似理想的二极管整流器。 该解决方案不仅可直接降低整流器的功耗,同时凭借着效率的提高还能够降低一次侧的损耗。
UCC24630 采用伏秒平衡控制方法并且不与 MOSFET 的漏极直接相连,因此在较宽的输出电压范围内都是反激电源的理想选择。 SR 驱动关断阈值与 MOSFET RDS(on) 无关,这样可优化最长导通时间。 另外,器件和布线电感所导致的二次侧电流振铃也不会影响 SR 关断阈值。
UCC24630 控制器提供了可编程的错误触发滤波器、频率检测器(可在低功耗状态期间自动切换至待机模式)和引脚故障保护。 UCC24630 兼容断续导通模式 (DCM)、转换模式 (TM) 和 CCM 三种工作模式。
凭借较宽的 VDD 工作范围以及宽范围的可编程 VPC 电压和消隐时间,该器件可应用于各类反激转换器设计。