封装信息
封装 | 引脚 PDIP (P) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
UC3842A 的特性
- 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 0.5mA)
- 修整的振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有迟滞功能的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 高达 500kHz 工作频率
- 使用 UCx84xA 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
UC3842A 的说明
UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。