封装信息
封装 | 引脚 CFP (HKU) | 10 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
UC1843B-SP 的特性
- 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
- 5962R8670412VYC:
- 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达
100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 耐辐射加固保障 (RHA) 能力高达
- 经过优化适用于离线和直流/直流转换器
- 低启动电流 (< 0.5mA)
- 修整的振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
- 双脉冲抑制
- 高电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 500kHz 工作频率
- 低 RO 误差放大器
UC1843B-SP 的说明
UC1843B-SP 控制 IC 是与 UC1843A-SP 引脚兼容的耐辐射加固版。该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 特性。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。