封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LP) | 3 |
工作温度范围 (°C) 0 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | BULK |
UA78L 的特性
- 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
- 输出电压范围 (V O):
- 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
- 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
- 输出电流:高达 100 mA
- 静态电流 I Q:3.8 mA
- 内置短路电流限制和热保护
- 无需任何外部元件即可保持稳定
- 支持的温度范围:
- 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
- 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
- 新芯片:–40°C 至 +125°C
- 封装:
- 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
- 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
- 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89
UA78L 的说明
UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。
对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。