TUSB2514B
- 符合 USB 规范 2.0 版
- 单个 3.3V 电源
- 具有 4 个下游端口的高速 USB 2.0 集线器
- 多事务转换器 (MTT)
- 完整的电源管理,具有每端口或组合电源开关和过流检测
- 支持 USB 电池充电规范 1.2 版
- 集成 USB 端接和上拉/下拉电阻
- I2C EEPROM 或 SMBus 目标接口用于器件配置:
- 供应商 ID 和产品 ID
- USB 极性交换
- 下游端口配置
- 确保企业操作的安全
- 基于硬件的状态机通过无 MCU 操作消除固件注入风险
- 24MHz 晶体或振荡器时钟输入
- 扩展的 105°C 最高环境温度范围,适用于数据中心应用
TUSB2514B 是一款 4 端口高速 USB 集线器,在上游端口支持 USB 高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps) 连接。该器件还在四个下游端口提供 USB 高速、全速或低速 (1.5Mbps) 连接。TUSB2514B 基于硬件的状态机消除了固件注入风险,无需外部微控制器即可在企业级和数据中心应用中安全部署。
所有四个下游端口均符合 USB 电池充电规范 1.2 版要求。当上游端口连接时,支持充电下游端口 (CDP) 模式;当上游端口未连接且其他充电模式被禁用或不支持时,DCP 模式是最终回退模式。每个端口支持独立的过流检测以及每端口或组合电源开关。
TUSB2514B 无需外部 EEPROM,使用引脚搭接配置即可工作。引脚搭接可选功能包括每端口电池充电、端口使能/禁用以及活动指示器。
对于高级定制,TUSB2514B 支持 I²C EEPROM 或 SMBus 目标接口,用于配置供应商 ID (VID)、产品 ID (PID)、USB 通道极性和额外的下游端口行为。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB2514B 四端口高速 USB 集线器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-29 | |
| 应用简报 | How to Disable USB2 Hub Downstream Ports for Server Security Applications | PDF | HTML | 2026-9-4 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB2514EVM — TUSB2514 评估模块
TUSB2514EVM 是一个 4 端口高速 USB 集线器,在上游和下游端口上提供 USB 高速或全速连接。TUSB2514 支持每端口或者成组电源开关和过流保护。TUSB2514 的下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式
认证
TUSB2514EVM-DOC-CERT — TUSB2514EVM EU 符合性声明 (DoC)
TUSB2514EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。