TUSB216RWBT

正在供货

具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 | RWB | 12 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB216RWBT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB216RWBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB216 的特性

  • 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 集成了 BC 1.2 CDP 电池充电控制器
  • 主机或器件无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉实现三种可选的 RX 灵敏度设置,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB216 器件
  • 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
  • 与 TUSB211A、212、214 和 217A 引脚兼容 (3.3V)

TUSB216 的说明

TUSB216 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。

TUSB216 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。

此外,TUSB216 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB216 的影响。

TUSB216 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。

TUSB216 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

TUSB216 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。集成的 BC 1.2 电池充电控制器可通过控制引脚启用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB216RWBR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息