TUSB216RWBR

正在供货

具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 | RWB | 12 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB216RWBR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB216RWBT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB216 的特性

  • 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 集成了 BC 1.2 CDP 电池充电控制器
  • 主机或器件无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉实现三种可选的 RX 灵敏度设置,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB216 器件
  • 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
  • 与 TUSB211A、212、214 和 217A 引脚兼容 (3.3V)

TUSB216 的说明

TUSB216 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。

TUSB216 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。

此外,TUSB216 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB216 的影响。

TUSB216 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。

TUSB216 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

TUSB216 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。集成的 BC 1.2 电池充电控制器可通过控制引脚启用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB216RWBT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +