封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB1146 的特性
- USB Type-C 交叉点开关支持
- USB 3.2SSP + 2 条 DisplayPort 通道
- 4 条 DisplayPort 通道
- USB 3.2 x1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
- VESA支持高达 10Gbps 的 DisplayPort 2.0 (UHBR10)
- 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
- USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
- UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
- 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
- 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
- TX 预冲和去加重
- 超低功耗架构
- 在 5GHz 时提供高达 12dB 的均衡
- 透明呈现 DisplayPort 链路训练
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
- 支持热插拔
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C (TUSB1146I)
- 商用温度范围:0°C 至 70°C (TUSB1146)
- 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
TUSB1146 的说明
TUSB1146 是一款 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据速率以及高达 10Gbps 的 DisplayPort 2.0 数据速率。该器件根据 USB Type-C 上的 VESA DisplayPort 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。
TUSB1146 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动在 USB 器件和 TUSB1146 之间找到最佳 ISI 补偿设置。由于 AEQ 可以找到最佳设置,因此 USB 主机和 USB 器件之间的互操作性会大幅提高。TUSB1146 由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。