TUSB1146RNQR

正在供货

USB Type-C® 支持 USB 3.2 数据速率交替模式转接驱动器/具有自适应 EQ 的多路复用器 | RNQ | 40 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB1146RNQR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1146RNQT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RNQ) | 40
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB1146 的特性

  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.2SSP + 2 条 DisplayPort 通道
    • 4 条 DisplayPort 通道
  • USB 3.2 x1 Gen 1/Gen 2 高达 10Gbps
  • VESA支持高达 10Gbps 的 DisplayPort 2.0 (UHBR10)
  • 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
  • USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
  • UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
  • 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
    • 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
    • TX 预冲和去加重
  • 超低功耗架构
  • 在 5GHz 时提供高达 12dB 的均衡
  • 透明呈现 DisplayPort 链路训练
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 基于 USB Type-C 的 Intel 专有 DCI 功能,可实现不开箱调试
  • 支持热插拔
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C (TUSB1146I)
  • 商用温度范围:0°C 至 70°C (TUSB1146)
  • 4mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装

TUSB1146 的说明

TUSB1146 是一款 VESA USB Type-C™ 交替模式转接驱动开关,对于下行端口(主机),支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据速率以及高达 10Gbps 的 DisplayPort 2.0 数据速率。该器件根据 USB Type-C 上的 VESA DisplayPort 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。

TUSB1146 具有创新的自适应接收器均衡 (AEQ) 功能。AEQ 功能将自动在 USB 器件和 TUSB1146 之间找到最佳 ISI 补偿设置。由于 AEQ 可以找到最佳设置,因此 USB 主机和 USB 器件之间的互操作性会大幅提高。TUSB1146 由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB1146RNQT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息